Kyvně-přímočaré moduly EHMB
Vysoce dynamické a extrémně kompaktní: kompletní manipulační jednotky EHMB kombinují otočný a přímočarý pohyb. Oba pohony můžete nezávisle na sobě polohovat. Břemena o hmotnosti např. 1 kg můžete otočit o 180 ° za pouhých 0,25 s - při maximálním užitečném zatížení 8 kg.
- kompletní: lze kombinovat a konfigurovat pohyb otočení a zdvihu
- dynamika, přizpůsobivost, hospodárnost: díky modulární koncepci pohonu pro přímočarý pohyb
- jednoduchost, pohodlnost a bezpečnost díky duté ose s velkým vnitřním průměrem: instalace energetických vedení
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů