Ovladače servopohonů CMMT-AS
Kompaktní ovladače servomotorů pro pohyb z bodu do bodu a interpolaci lze snadno připojit na různé průmyslové sítě vycházející z Ethernetu a přímo integrovat do řízení různých výrobců.
- jeden z nejkompaktnějších ovladačů servomotorů na trhu
- přesná regulace síly, rychlosti a polohy
- s novou variantou s více protokoly (CMMT-...-MP) jsou do jediného hardwaru integrovány všechny průmyslové sítě (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus)
- Autotuning pomáhá se snadným uvedením do provozu a automaticky optimalizuje regulační vlastnosti otočných a přímočarých pohybů
- pohon servomotorem nejnovější generace optimalizovaný z hlediska ceny a velikosti
- Konfigurace standardních funkcí funkční bezpečnosti (STO, SBC) bez softwaru
- optimálně se servomotory EMMT-AS
- univerzálně použitelné
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů
- Rozšířené funkce funkční bezpečnosti (SS1, SS2, SLS, SOS, SMS,...) lze ovládat prostřednictvím sběrnice nebo I/O s řízeným uvedením do provozu a validací
- trvale udržitelný provoz díky efektivnímu řízení