Krokové motory EMMT-ST

Krokové motory s certifikátem schválením UL a robustní připojovací technikou, pro aplikace s vyššími požadavky na krytí IP.
  • motory s krytím IP65 (IP40 pro hřídel motoru)
  • Absolutní enkodér, Single nebo Multiturn (bez baterie)
  • 3 velikosti přírub MH: 0,25 Nm ... 9,4 Nm
  • volitelně s brzdou
  • automatická detekce motoru prostřednictvím "elektronického typového štítku" s tabulkou korekcí
  • rozsah použití až do -15 °C
  • kabely OCP (One Cable Plug) s robustním konektorem M17, nastavitelný směr v rozsahu 310°
  • kabel délky až 25 m
  • Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů