Zarážkové válce DFSP
Standardní zarážkové válce v provedení s čepem nebo s kladkou.
- provedení s čepy s pojištěním proti pootočení nebo bez něj, s vnitřním závitem nebo bez něj
- provedení s kladkou s pojištěním proti pootočení
- kompaktní konstrukce
- Drážky pro čidla na 3 stranách
- dlouhá životnost díky velmi dobrým vlastnostem tlumení a robustnímu vedení pístnice
- bezpečné zastavení nosičů výrobků, palet a balíků až do hmotnosti 90 kg