Kruhové vakuové přísavky ESG
Široký sortiment řady ESG obsahuje přibližně 5000 variant. Můžete si vybrat z různých vlastností materiálu, tvarů přísavek, teplotních rozsahů a držáků.
- modulární stavebnice výrobků: držáky přísavek a přísavky ve více než 2000 variantách
- volitelně s úhlovým vyrovnáním, výškovým vyrovnáním, filtrem
- kulaté přísavky, 5 provedení
- 15 průměrů přísavek
- objem přísavky: 0.002 … 245 cm³
- min. poloměr výrobku: 10 … 680 mm
- přípojka vakua: připojení nástrčnými koncovkami nebo nátrubky pro hadici z plastu, připojení závitem