Ventilové terminály MPA-S s terminály CPX-AP-A MPA-FB-AP

MPA-S s CPX-AP-A Modulární terminály s maximální přizpůsobivostí, rychlým uvedením do provozu a univerzální komunikací AP
  • lze libovolně lze kombinovat až 15 modulů se vzdálenými vst./výst. a s krytím IP65/67
  • komunikace prostřednictvím sítí vycházejících z ethernetu a systému AP
  • Integrace až 128 funkcí ventilů/64 pozic ventilů
  • tři velikosti ventilů s průtokem až 670 l/min
  • Bezpečnostní funkce (např. PUS, STO, SEZ, SDE) lze realizovat rychle a snadno
  • Libovolné umístění přívodu napájení a oddělené napěťové zóny
  • Jednoduché uvedení do provozu prostřednictvím Festo Automation Suite