Digitales Lernen kombiniert moderne Technologien, interaktive Medien und flexible Lernformate, um individuelles, orts- und zeitunabhängiges Lernen zu ermöglichen. Dabei ergänzt es klassische Lehrmethoden und fördert digitale Kompetenzen, die in einer zunehmend vernetzten und automatisierten Arbeitswelt essenziell sind.
Unser digitales Lernportal verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz in der technischen Bildung und bietet Zugang zu umfangreichen, professionell aufbereiteten Lerninhalten sowie praxisorientierten Aufgaben. Die Verbindung von eLearning-Kursen und praktischen Übungen ermöglicht es Lernenden, ihre Fähigkeiten kontinuierlich auszubauen und ihre Beschäftigungsfähigkeit in der Hightech-Industrie von heute und morgen nachhaltig zu sichern. Neu integriert ist der LX Creator AI, der Lehrende durch künstliche Intelligenz dabei unterstützt, Lernnuggets, Kurse und Lernpfade effizient zu erstellen und zu bearbeiten.
FluidSIM ist eine führende Simulationssoftware zum Erstellen und Simulieren von Schaltplänen in Pneumatik, Hydraulik und Elektrotechnik. Besonders in der technischen Aus- und Weiterbildung ermöglicht sie das sichere Erlernen komplexer Prozesse und Zusammenhänge. Durch praxisnahe Simulationen werden technische Kompetenzen gefördert, Fehler vermieden und die Effizienz sowie Qualität gesteigert.
Erleben Sie Automatisierung und Mechatronik in einer Mixed-Reality-Umgebung mit virtuellen Automatisierungskomponenten. Interagieren Sie mit Ventilen, Zylindern, Schläuchen und weiteren Bauteilen, um deren Funktionen und das Zusammenspiel im System praxisnah zu verstehen. Angetrieben vom FluidSIM-Simulationskern bietet die Echtzeitsimulation tiefgehende Analyse- und Fehlersuchmöglichkeiten sowie eine interaktive Steuerung. Zusätzlich erhalten Sie Einblicke in den Einsatz mechatronischer Systeme in realen industriellen Umgebungen.
Anhand eines Pneumatik-Aufbaus mit der VTUX Ventilinsel wird gezeigt, wie die Ansteuerung über FluidSIM mittels EasyPort-Schnittstelle erfolgt und sowohl analoge als auch digitale Signale verarbeitet werden. Parallel dazu demonstriert ein Regelungstechnik-Aufbau die Steuerung einer Füllstandstrecke, bei der das EduKit PA ebenfalls über EasyPort mit FluidSIM verbunden ist.
Das Umfeld, in dem gelernt wird, hat einen großen Einfluss auf die Effektivität und den Lernerfolg. Deshalb setzen wir auf multifunktionale und flexible Raumausstattungen, um bestmögliche Lernumgebungen zu gestalten. Mit unseren individuell anpassbaren Systemen unterstützen wir Lehrende und Lernende dabei, optimale Lernbedingungen zu schaffen – ob mit stationären Lösungen, hochflexiblen Konzepten, passender Energie- und Medienversorgung oder ergänzenden Ausstattungen.
Das flexible Möbelkonzept besteht aus den vier Bausteinen Lernsystemträger, Aufbewahrung, Tische und Medienversorgung. In Kombination mit dem Deckensystem bietet es maximale Flexibilität und Modularität, um verschiedene Technologiebereiche anschaulich zu gestalten. Das multifunktionale Einrichtungskonzept passt sich dank wandlungsfähiger Möbel individuell an unterschiedliche Lernsituationen und Platzbedürfnisse an.
Der flexible und vielseitige Lerntower setzt neue Maßstäbe für modernen, flexiblen Unterricht. Dank der leichten Aluminiumkonstruktion ist er einfach im Raum bewegbar und sofort einsatzbereit. Mit individuell anpassbarer Ausstattung bietet er vielfältige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Lernumgebungen. Auf der Didacta können Sie den elneos® learn cubix erleben, ausgestattet mit Digitalisierung in der Pneumatik, Prüfungsaufbauten, Gebäudeautomatisierung, Smart Home, E-Ladesäule und elektrischen Schutzmaßnahmen.
Die Industrie befindet sich in einem stetigen Wandel, der immer schneller voranschreitet. Neben bewährten Basistechnologien erweitern kontinuierliche Innovationen das Spektrum der Fabrikautomatisierung. Insbesondere Industrie 4.0-Technologien wie IT-Sicherheit, Machine Learning und Energieeffizienz eröffnen neue Chancen und stellen gleichzeitig neue Herausforderungen für die Produktion von morgen dar. Wir bieten einen ganzheitlichen Ansatz, der von den Grundlagen bis hin zu praxisnahen Lernfabriken reicht und so eine umfassende Ausbildung in der Fabrikautomatisierung ermöglicht.
Eine umfassende Lösung für die Grundlagenausbildung in Automatisierungstechnik und Mechatronik – von Montage und Inbetriebnahme bis hin zu VPS, LOGO, SPS, Sensorik und Antriebstechnik. In Kombination mit dem IIoT Machine Learning Kit werden zudem die Grundlagen des maschinellen Lernens praxisnah vermittelt und angewendet.
Lernende bauen das System Schritt für Schritt auf. Die Komponenten sind auf wiederverwendbaren Shadowboards sortiert. Nach Bestückung und Verdrahtung erfolgt die Inbetriebnahme. Das System lässt sich jederzeit demontieren und sicher in den Shadowboards oder optional im Systainer lagern.
Ein Fertigungsprojekt, das praxisnah Grundlagen der Metallbearbeitung, spanende Fertigungsverfahren, Bauteilkonstruktion, additive Fertigung sowie die Inbetriebnahme mechatronischer Systeme vermittelt.
Das SkillsConveyor-Grundlagensystem lässt sich flexibel über EasyPort mit FluidSim oder alternativ über den EduTrainer SPS in Kombination mit einem HMI steuern.
Elektrotechnik ist heute in nahezu allen Berufen unverzichtbar. Um Fachkräfte optimal auf zukunftsweisende Themen wie Energiewende oder Elektromobilität vorzubereiten, muss die Berufsausbildung diese Entwicklungen aktiv aufgreifen. Festo Didactic setzt dabei auf einen durchgängigen Systemansatz: Ein flexibles Grundsystem, das sich mit passenden Erweiterungen nahtlos an neue Anforderungen anpassen lässt. So können auch zukünftige Ausbildungsthemen problemlos integriert werden.
Erlernen Sie praxisnah die Grundlagen der Positions-, Geschwindigkeits- und Drehmomentsteuerung in einer sicheren und flexiblen Trainingsumgebung. Ideal zur Installation, Inbetriebnahme, Konfiguration sowie Wartung und Fehlerbehebung von Servomotor- und Schrittmotor-Systemen.
Vermitteln Sie praxisnah, wie mehrere Achsen gleichzeitig konfiguriert und gesteuert werden.
Durchgängige Lernlösungen zur Vermittlung der charakteristischen Merkmale verschiedener Antriebsarten – exemplarisch dargestellt an der Drehstromasynchronmaschine mit dem industriellen Frequenzumrichter G120.
Studierende lernen, eine Inbetriebnahme selbstständig durchzuführen, manuelle Achsverfahren zu steuern, Referenzfahrten zu absolvieren sowie Bewegungskurven einzustellen, abzuspielen und aufzuzeichnen. Zusätzlich werden Bewegungsaufträge unter variabler Last verglichen und Motoren virtuell eingerichtet und analysiert.
An unserem flexiblen und vielseitigen Lerntower präsentieren wir weitere Themenfelder wie Smart Home, Schutzmaßnahmen, Gebäudeautomatisierung und Ladesäule.
Aufbau einer Füllstandstrecke sowie parallele Steuerung des EduKit PA über den EasyPort mit FluidSIM. Dabei werden vergleichbare Regelungsfunktionen anhand zweier unterschiedlicher Ansteuerungen praxisnah demonstriert.
Unsere praxisorientierten Lernlösungen in der Mess- und Regelungstechnik zeigen, wie modernste Technologien Produktionsprozesse effizienter und sicherer gestalten. Im Bereich EDS Watermanagement vermitteln sie zudem das Wissen, Wasserressourcen intelligent zu steuern und aktiv zum Umweltschutz beizutragen. Dabei setzen wir auf interaktive Module, praxisnahe Experimente und unsere digitale Lernplattform, um maßgeschneiderte Materialien bereitzustellen, die eine optimale Vorbereitung auf eine zukunftsorientierte Ausbildung gewährleisten.
Auf unserem Messestand erhalten Sie einen umfassenden Überblick über unser gesamtes Angebot.
Der praxisnahe und anschauliche Einstieg in die Welt der Mess- und Regelungstechnik. Mit dem Einsatz von Regelungstechnik können Energie und Ressourcen eingespart werden. Mit dem EduKit Projektbaukasten gelingt der Einstieg einfach und gefahrenlos.
Die optimale Lösung für industrienahen Unterricht auf kleinstem Raum. Kompakt und mit modernster industrieller Technik können mit dieser Station die 4 Regelstrecken Füllstand, Durchfluss, Druck und Temperatur jeweils einzeln betrieben werden und Lernszenarien zu Messen, Steuern und Regeln durchgeführt werden.
In Verbindung mit den Kursinhalten aus Festo LX leitet die Software FluidLab-PA die Lernenden Schritt für Schritt und Aufgabe für Aufgabe durch die Welt der Mess- und Regelungstechnik. Dabei vermittelt es den Lernenden das Gefühl, im Leitstand zu sitzen.
Die Industrie verändert sich rasant: Neue Technologien, intelligente Maschinen und vernetzte Systeme schaffen Chancen und stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Wer heute handelt, sichert sich den Vorsprung von morgen.
Damit Wissen nachhaltig weitergegeben wird, unterstützen wir Lehrkräfte und Ausbilder mit modernen Trainingskonzepten und praxisnahen Lernlösungen.
Wir machen Menschen fit für den beruflichen Einsatz – egal ob Quereinsteiger oder erfahrene Fachkraft.
Passend zu unserer Lernfabrik CP Lab präsentieren wir ein innovatives Curriculum für die Elektronikfertigung.
Metall ist ein wesentlicher Bestandteil zahlreicher Geräte und Maschinen, die unseren Alltag prägen. In der metallbearbeitenden Industrie stehen die Planung und Umsetzung von Herstellungsprozessen sowie die Inspektion, Wartung und Instandsetzung von Anlagen und Maschinen im Mittelpunkt. Die Ausbildung vermittelt dabei fundierte Kenntnisse zu Materialeigenschaften, Herstellungsverfahren sowie Füge- und Montagetechniken, die für die Produktion, Instandhaltung und Überwachung technischer Systeme unerlässlich sind.
Auf unserem Messestand erhalten Sie einen umfassenden Überblick über unser gesamtes Angebot.