Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - 提醒:产品即将停产,但有少量数量可售。请勿用于新的设计。请使用现有的替代产品。

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

请注意: 已有更新的产品可供选择。

在此可以找到更多同类产品: 压缩空气处理

如需帮助,请联系 Festo。

气源处理装置 FRC-1-D-MAXI-NPT

173884

GTIN: 4052568315542

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
1 NPT
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
8500 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 12 bar
过滤等级
40 µm