PLN
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
标准外径气管
PLN
PLN-8X1,25-SI
塑料气管
PLN-8X1,25-SI
558213
GTIN: 4052568053864
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
产品信息
Links
Check chemical resistance
加载中,请稍等
外径
8 mm
内径
5.9 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 14 bar
环境温度
-30 °C - 80 °C