气源处理装置 FRC-3/8-D-7-MIDI-A-MPA
8002347
GTIN: 4052568424336
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G3/8
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
2000 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 7 bar
过滤等级
40 µm
8002347
GTIN: 4052568424336