气源处理装置 FRC-1/2-D-5M-MIDI-A-MPA
8002364
GTIN: 4052568424503
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1800 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 12 bar
过滤等级
5 µm
8002364
GTIN: 4052568424503