电磁阀 VSVA-B-M52-AD-D2-F8-1B2
8033767
GTIN: 4052568655396
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
阀功能
二位五通,单稳态
标准化额定流量,符合 ISO 8778
4100 l/min
气接口,气口 1
底座规格 2,符合 ISO 5599-1 标准
电气接口
B 类
工作电压
24V DC
8033767
GTIN: 4052568655396