工业自动化
产品
支持
自动化
工程设计工具
解決方案
教学与培训
职业教育
企业介绍
关于费斯托
职业发展
博客
Back
产品
驱动器
电机和伺服驱动器
抓手
抓取系统
真空技术
阀和阀岛
Motion Terminal(数字控制终端)
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
DGTZ
主页
产品
驱动器
气缸
带直线导向气缸
带导向杆的气缸
DGTZ
DGTZ-GF-32-40-J-T-P-A
双活塞气缸
DGTZ-GF-32-40-J-T-P-A
8103516
GTIN: 4052568578367
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DGTZ_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
活塞直径
32 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
724 N
行程
40 mm
缓冲
两端带弹性缓冲环/垫
位置检测
通过接近开关