Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

11/2025 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

09/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

09/2026 - 您搜索的产品已停产。 建议使用最新替代产品。点击显示替代型号。

请注意: 已有更新的产品可供选择。

在此可以找到更多同类产品: 节流止回阀

如需帮助,请联系 Festo。

单向节流阀 VFOE-LE-T-R38-Q10-F1A

8157633

GTIN: 4052568589912

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
阀功能
排气单向节流功能
流量控制方向上的标准标称流量
750 l/min
扳手开口宽度
21 mm
气接口,气口 1
QS-10
调节元件
旋转手柄,带插销