NPQO
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQO
NPQO-D-G38-Q12-P5
快插接头
NPQO-D-G38-Q12-P5
8203301
GTIN: 4052568659332
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQO_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G3/8
气接口,气口 2
用于 12 mm 外径的气管
公称通径
10.3 mm
环境温度
0 °C - 120 °C