NPQO
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQO
NPQO-L-Q10-E-P5
L 型快插接头
NPQO-L-Q10-E-P5
8203324
GTIN: 4052568659561
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQO_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 10 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 10 mm
公称通径
9 mm
环境温度
0 °C - 60 °C