Tömlős megfogó DHEB-51-E-D-S-L
1320763
GTIN 4052568229832
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén
30 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
70 ms
Min. megfogható átmérő
54 mm
Max. megfogható átmérő
68 mm
Hasznos teher irányérték
2.5 kg