Tömlős megfogó DHEB-10-E-U-E-P
1320832
GTIN 4052568230524
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén
20 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. megfogható átmérő
10.5 mm
Max. megfogható átmérő
14 mm
Hasznos teher irányérték
0.1 kg