Tömlős megfogó DHEB-27-E-U-E-P
1320837
GTIN 4052568230579
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén
30 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. megfogható átmérő
28 mm
Max. megfogható átmérő
37 mm
Hasznos teher irányérték
0.45 kg