Nyomásérzékelő SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D

8001213

GTIN 4052568276904

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Nyomásmérési tartomány kezdőértéke
0 bar
Nyomásmérési tartomány végértéke
-1 bar
Kapcsolóelem-funkció
Nyitó/záró átkapcsolható
Pneumatikus csatlakozó
QS-4
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint