Nyomásérzékelő SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
8001223
GTIN 4052568277000
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Nyomásmérési tartomány kezdőértéke
0 bar
Nyomásmérési tartomány végértéke
-1 bar
Kapcsolóelem-funkció
Nyitó/záró átkapcsolható
Pneumatikus csatlakozó
G1/8
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint