Nyomásérzékelő SPAU-P10R-F-Q6-L-PNLK-PNVBA-M12
8001225
GTIN 4052568277024
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Nyomásmérési tartomány kezdőértéke
0 bar
Nyomásmérési tartomány végértéke
10 bar
Kapcsolóelem-funkció
Nyitó/záró átkapcsolható
Pneumatikus csatlakozó
QS-6
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint