Nyomásérzékelő SPAU-P10R-MS4-F-L-PNLK-PNVBA-M8D
8035302
GTIN 4052568429423
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Nyomásmérési tartomány kezdőértéke
0 bar
Nyomásmérési tartomány végértéke
10 bar
Kapcsolóelem-funkció
Nyitó/záró átkapcsolható
Pneumatikus csatlakozó
Karima
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint