Áramlás érzékelő SFAH-100U-Q8S-PNLK-PNVBA-L1

8058474

GTIN 4052568295561

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Átfolyás jelleggörbe végső érték
100 l/min
Üzemi közeg
Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6:4:4] szerint - Nitrogén
Üzemi nyomás
-0.9 bar - 10 bar
Áramlásirány
egyirányú