Közelítéskapcsoló SMT-8G-NS-24V-E-0,3Q-M8D
8065027
GTIN 4052568290788
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint
DC üzemi feszültségi tartomány
10 V - 30 V
Kapcsolóelem-funkció
Záró
Kapcsolókimenet
NPN