Fénysorompó SOOD-TB-R-PN
8075656
GTIN 4052568446284
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Üresjárati áram
11 mA
Fény fajtája
piros - Világító dióda
Hatótáv
0 mm - 2000 mm
Védettség
IP65 - IP67
Környezeti hőmérséklet
-25 °C - 60 °C