Áramlás érzékelő SFAB-200U-WQ10-PNLK-PNVBA-M12
8162831
GTIN 4052568594732
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Átfolyás jelleggörbe végső érték
200 l/min
Üzemi közeg
Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint - Szén-dioxid - Nitrogén
Üzemi nyomás
0 bar - 10 bar
Pneumatikus csatlakozó
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz