Áramlás érzékelő SFAB-600U-WQ10-PNLK-PNVBA-M12
8162833
GTIN 4052568594756
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Átfolyás jelleggörbe végső érték
600 l/min
Üzemi közeg
Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint - Szén-dioxid - Nitrogén
Üzemi nyomás
0 bar - 10 bar
Pneumatikus csatlakozó
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz