Nyomásérzékelő SPAU-B11R-H-Q6D-L-PNLK-PNVBA-M8U
8200259
GTIN 4052568647490
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Nyomásmérési tartomány kezdőértéke
-1 bar
Nyomásmérési tartomány végértéke
10 bar
Kapcsolóelem-funkció
Nyitó/záró átkapcsolható
Pneumatikus csatlakozó
QS-6
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint