Adaptive shape gripper kit for robots DHEF-20-A-RA50
8210811
GTIN 4052568785055
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Méret
20
Löket
66 mm
Min. megfogható átmérő
12 mm
Max. megfogható átmérő
38 mm
Hasznos teher irányérték
1 kg