Golyósorsós tengely EGC-BS

A nagy teherbírású és precíz EGC-BS golyósorsós tengely sima futással és optimális keresztmetszettel rendelkezik a maximális merevség és rugalmasság céljából. Ennek következtében csökkenthetők a golyósorsós tengelyek méretei, ami költségcsökkenést von maga után.
  • Tengely a nagy ismételhetőség érdekében
  • Golyóscsapágyas vezető nagy terhelésekhez és nyomatékokhoz
  • Opcionális egy- vagy kétoldalú rögzítő egységgel
  • Optimalizált merevséggel rendelkező profil
  • Rugalmas motorcsatlakozás 2 oldalon lehetséges
  • 34 típus raktáron, rövid szállítási határidővel és moduláris termékek az egyedi tervezéshez
  • Akár 3 m-es löketek is lehetségesek
  • Tökéletesen illeszkedik az elektromechanikus aktuátorok, motorok, hajtásszabályozók és vezérlőrendszerek átfogó termékportfóliójába