Léptetőmotor EMMT-ST

UL-engedéllyel és robusztus csatlakozástechnikával rendelkező léptetőmotorok, a magasabb IP követelményű alkalmazásokhoz.
  • Motor IP65 (IP40 a motortengelyhez)
  • Abszolút enkóder, single vagy multiturn (telep nélkül)
  • 3 karimaméret, MH: 0,25 Nm ... 9,4 Nm
  • Opcionálisan rögzítőfékkel
  • Automatikus motorfelismerés az "elektronikus típustáblán" keresztül, a motorjavító táblázattal
  • Alkalmazási tartomány -15°C-ig lehetséges
  • OCP-vezeték (One Cable Plug) tömör M17 dugasszal, 310°-ban elfordítható
  • Vezeték hossza legfeljebb 25 m
  • Tökéletesen illeszkedik az elektromechanikus aktuátorok, motorok, hajtásszabályozók és vezérlőrendszerek átfogó termékportfóliójába