Radiális megfogó HGRT
Igényes feladatokhoz: robusztus radiális megfogó szinkronizált hornyolt vezetékkel.
- Robusztus és precíz kinematika a maximális nyomatékállóság és a hosszú élettartam érdekében
- Biztonságos megfogás a precízen köszörült sikló vezetéknek köszönhetően
- Hornyolt vezeték
- Optimális ciklusidők a szabadon állítható nyitási szögeknek köszönhetően, max. 90°-ig/megfogóujj
- Használható kettős vagy egyszeres működésű megfogóként
- Egyszeres működésű változat vagy zárt (NC) megfogóerő-biztosítóval
- Külső és belső megfogónak is alkalmas
- Számos hajtóműbeállítási lehetőségek