Áramlás érzékelő SFAW

Könnyen felügyelhető folyékony közegek: az SFAW áramlás érzékelő méri a folyékony közegek áramlását, fogyasztását és hőmérsékletét. Könnyen használható és jól olvasható kijelzője rendkívül megbízhatóvá teszi az SFAW egységet
  • Hűtőkör felügyelet, szivárgás vagy vezetéktörés felügyelet, technológiai víz monitorozás, töltöttségi szint felügyelet
  • Bemeneti csatlakozás: DN15, D20 rögzítő csatlakozó, 13 mm-es csőcsatlakozó csonk, G1 / 2, G3 / 4, G1 belső menet, vevőspecifikus csatlakozás
  • Opcionálisan beépített hőmérséklet érzékelővel
  • Csatlakoztatás magasabb szintű rendszerekhez 2 kapcsolókimenettel, egy analóg kimeneten és/vagy egy IO-Link interfészen keresztül
  • Tanúsítvány: RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
  • Forgatható kijelző, 90°-ban az óramutató járásával ellentétes és 180°-ban az óramutató járásával megegyező irányban
  • Fenntartható működés a folyamatfolyadékok monitorozásával