小型,薄型,扁平シリンダ
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
AEN
薄形シリンダ,単動式 AEN
ISO 21287に準拠し、固定式または自動調整型クッションを備えた標準シリンダ
ISO 21287
同等のISO 15552準拠の標準シリンダと比べて最大で50%の省スペース
高い走行距離で長寿命
個別の使用に対応する幅広い製品ラインアップ
位置検出用
Downloads
ADN_JA.PDF