小型,薄型,扁平シリンダ
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
ADN
薄形シリンダ,複動式,インチ規格 ADN
ISO 21287に準拠し、固定式または大きな幅の自動調整型クッションを備えた標準シリンダ
ピストンロッド,雌ねじまたは雄ねじ
同等のISO 15552準拠の標準シリンダと比べて最大で50%の省スペース
個別の使用に対応する幅広い製品ラインアップ
位置検出用