小型,薄型,扁平シリンダ
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
小型,薄型,扁平シリンダ
CDC
薄型シリンダ CDC
ISO 21287に準拠し、非常にコンパクトな標準シリンダは掃除が簡単に行える設計で耐食性も強化されており、個々の用途において幅広いバリエーションとピストンロッドの多くの選択肢が提供されます。
ISO 21287
同等のISO 15552準拠の標準シリンダと比べて最大で50%の省スペース
清掃しやすいデザイン
耐腐食性を強化
個別の使用に対応する幅広い製品ラインアップ
ピストンロッド,雌ねじまたは雄ねじ
位置検出用
Downloads
CDC_JA.PDF