比例圧力制御バルブ VPPE
VPPEはポートフォリオの中で最も手頃な価格の比例バルブです。ディスプレイ付または無しで入手可能
- パイロット操作式レギュレータ
- アナログ電圧信号 (4 ... 20 mA)としてのセットポイント入力
- M12x1プラブ, 4ピンまたは5ピンによる電気接続
- オプションでセットポイントモジュール
- 3つのプリセットを呼び出すことができるディスプレイとデジタル・コントローラー・エレクトロニクスを備えたバージョン
- シンプルな制御タスクのために
- リチウムイオンバッテリ製造システムのための推奨バリエーション