サービスユニット組合せ MSB4-FRC

事前設定されたMSシリーズによりFestoは圧縮空気調製のための包括的なコンセプトを提供し、シンプルで標準的な用途向けから特定用途対応ソリューションまで最高の品質をお届けします。
  • フィルタ, レギュレータ, ルブリケータを1つのユニットに搭載
  • 高い流量と汚れの分離効率
  • 低圧力ヒステリシスによる優れた調整特性
  • 標準公称流量 <=1.400 l/分、グリッド寸法40 mm