バルブパイロット制御付規格バルブ VSVA-F

ISO 5599-1準拠のアーマチュアチューブとISO 15218準拠のパイロットバルブインタフェースを持つ規格ソレノイドバルブ
  • ISO 5599-1 準拠
  • 丈夫なメタル製ハウジング
  • 総合バルブ機能:5ポート, 5ポート3ポジション, 2x3ポート, 2x2ポート
  • 豊富な電機接続の種類
  • 多様な電圧バリエーション、DCおよびAC電圧
  • 包括的な垂直スタッキング:レギュレータ, 流量調整バルブ, 垂直圧力遮断プレート
  • バルブタイプを選択できる便利なバルブコンフィグレータ
  • マニホールド,サイズ ISO 1,2 および 3 の組み合わせ可能