수동 슬라이드 밸브 VBOH-32-G38
1482679
GTIN 4052568106201
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3/2 복동 솔레노이드
공압 연결부 1
G3/8
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
2201 l/min
그리드 치수
39.5 mm
작동 압력
-0.95 bar - 12 bar
1482679
GTIN 4052568106201