비례 중막 밸브 VZQA-C-M22U-15-S1S1-V4V4S1-4

3022837

GTIN 4052568290993

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
디자인
핀치 밸브, 공압 작동식
밸브 기능
2/2 개방 단동
피팅 연결부
ASME-BPE에 따른 클램프 타입 A
유량 Kv
5 m³/h
매체 압력
0 bar - 4 bar