참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 공압 드라이브

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

선형 드라이브 DGPL-40-400-PPV-A-B-KF

526666

GTIN 4052568162474

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
피스톤 Ø
40 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
754 N
스트로크
400 mm
완충, 완충장치, 쿠션
공압 쿠션, 양쪽 조정 가능 - 충격 흡수기, 하드 특성 곡선
위치 인식
근접 센서용