푸시인 T-커넥터 NPQE-T-Q12-Q10-P10

8113149

GTIN 4052568464776

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 12mm용
공압 연결부 2
호스 외경 10 mm용
디자인 타입
T 형태
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
9.3 mm