푸시인 T-커넥터 NPQE-T-Q16-E-P5

8113154

GTIN 4052568464820

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 16mm용
공압 연결부 2
호스 외경 16 mm용
디자인 타입
T 형태
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
14.3 mm