MS-EDE-B
홈
제품
압축 공기 준비
온 오프 밸브 및 소프트 스타트 밸브
MS-Basic 시리즈
MS-EDE-B
MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
+2
소프트 스타트 밸브
MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
8176513
GTIN 4052568625498
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
MS-EDE-B_KR.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
5000 l/min
작동 압력
3 bar - 7 bar
작동 방식
전기식