압력 레귤레이터
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
비례 제어 밸브
압력 레귤레이터
VPPL
비례 압력 제어 밸브 VPPL
특별히 10 ~ 40 bar의 고압용으로 개발되었습니다. 나사 연결을 갖춘 단일 장치로 식품 및 음료 업계의 PET 병의 스트레치 블로우 성형 또는 자동차 업계의 타이어 혹은 브레이크 테스트 벤치와 같이 다양한 분야에 사용될 수 있습니다.
고압 애플리케이션용
직접 제어식 피스톤 제어 밸브
세 가지의 변형 버전 공급 가능: 플랜지 부착 밸브, 외부 파일럿 에어 공급장치 장착 플랜지 부착 밸브, 인라인 밸브
Downloads
VPPL_EN.PDF