위치 전송기 SDAS-MHS

T자형 슬롯용 전환 출력이 2개인 위치 트랜스미터 및 프로그래밍식 실린더 스위치는 상부에서부터 사용할 수 있고, 프로그래밍이 가능하며, 소형 디자인으로 설치 공간이 제한된 모든 응용 분야에 이상적인 솔루션입니다.
  • 측정 원리: 자기 홀
  • 감지 범위 최대 52mm
  • IO-Link, 프로그래밍 가능한 스위칭 출력 2개
  • 위에서 홈 안에 삽입 가능
  • 매우 작은 디자인으로 그리퍼, 콤팩트 실린더 및 설치 공간이 제한된 모든 응용 분야에 특히 적합
  • LED 상태 디스플레이
  • 케이블 길이 0.3, 2.5m
  • T 슬롯에 적합