반경 그리퍼 HGRT

까다로운 작업에 최적화 : 슬라이드 링크 가이드와 동기화되어 작동하는 견고한 방사형 그리퍼.
  • 높은 토크 흡수와 긴 수명을 위한 견고하고 정밀한 운동 시스템
  • 정밀하게 폴리싱된 평면 베어링 가이드에 의한 안전한 파지
  • 홈붙이 가이드
  • 그리퍼 핑거당 최대 90°까지 임의로 설정할 수 있는 개방각에 의한 최적의 주기 시간. 이로 인해 너무 넓게 열어 그리퍼 조와 충돌하는 것을 방지할 수 있습니다
  • 복동 및 단동 그리퍼로 사용 가능
  • 단동 버전 또는 폐쇄형(NC) 파지력 유지 포함
  • 외측 및 내측 그리퍼로서 적합
  • 드라이브에 적응할 수 있는 다양한 방법