위치 전송기 SMAT-8M
설치 공간이 제한된 모든 응용 분야에 이상적: 위치 전송기 SMAT는 근접 센서만큼 작습니다. 이 콤팩트한 디자인은 새로운 응용 분야를 열어줍니다. 피스톤의 위치는 아날로그 전압 신호로 전송됩니다.
- 측정 원리: 자기 홀
- 감지 범위 최대 52mm
- 아날로그 출력 0 ... 10 V
- 매우 작은 디자인으로 그리퍼, 콤팩트 실린더 및 설치 공간이 제한된 모든 응용 분야에 특히 적합
- 위에서 홈 안에 삽입 가능, 나사로 단단히 고정
- LED 상태 디스플레이
- 케이블 길이 0.3m
- T 슬롯에 적합